TPS630702EVM

TPS630702EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS630702EVM está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor Buck-Boost TPS630702. El TPS630702EVM utiliza el TPS630702; la tensión de salida se ajusta a 3.3 V/5.0 V. El usuario puede seleccionar la tensión de salida con el pin VSEL. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 2.0 V a 16 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y modo boost.

Funciones
  • Funcionamiento real en modo buck o boost con transición automática y sin problemas entre modos
  • Alta eficiencia desde 500 µA hasta 2 A de corriente de salida, hasta el 96 %
  • Corriente inactiva de funcionamiento de 13 μA
  • Función de apagado real con desconexión de carga
  • Modo de ahorro de energía con selección de modo
  • Función de descarga
Convertidores de CC/CC
TPS63070 — Convertidor elevador/reductor de tensión de entrada amplia (de 2 V a 16 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS630702EVM — Módulo de evaluación TPS630702 de convertidor elevador/reductor de 2 V a 16 V con corriente de interruptor de 3.6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS630702EVM — Módulo de evaluación TPS630702 de convertidor elevador/reductor de 2 V a 16 V con corriente de interruptor de 3.6 A
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
* EVM User's guide TPS630702EVM User's Guide 12/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos