TPS63070EVM-693

TPS63070EVM-693

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63070EVM-693 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor Buck-Boost TPS63070. El TPS63070EVM-693 utiliza la versión ajustable del TPS63070; la tensión de salida está configurada a 3.3 V/5.0 V El usuario puede seleccionar la tensión de salida con el pin VSEL. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 2.0 V a 16 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y modo boost.

Funciones
  • Hasta 93 % de eficiencia
  • Rango de tensión de entrada: 2.0 V a 16 V
  • Corriente de salida de 2 A en modo buck y en modo boost (Vin = 3.3 V; Vout = 5 V).
  • El pin VSEL permite un cambio sencillo de la tensión de salida
Convertidores de CC/CC
TPS63070 — Convertidor elevador/reductor de tensión de entrada amplia (de 2 V a 16 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63070EVM-693 — TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63070EVM-693 — TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/03/2018
Certificado TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos