TPS63700EVM-139

TPS63700EVM-139

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS63700EVM-139 is an evaluation tool for the TPS63700 Inverting DC/DC Converter. It can generate a negative output voltage as low as -15 V with output currents up to 360 mA, depending on input-voltage to output-voltage ratio. With a total efficiency up to 84%, the device is ideal for portable battery-powered equipment. The device can be connected either to a Li-ion battery, to 3-cell NiMH/NiCd or 3.3 V or 5 V supply rails.

Funciones
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage: adjustable -2 V to -15 V
  • Output Current: 360 mA (max)
  • Switch Current Limit: 1000 mA (typ)
  • Efficiency at Negative Output Rail: 84% (max)
  • Package: 3x3 QFN-10
  • 1.4-MHz Fixed Frequency PWM Operation (typ)
  • Over Voltage Protection up to -19 V
  • 1.5-uA Shutdown Current
Convertidores de CC/CC
TPS63700 — Convertidor CC/CC de inversión ajustable con salida de -15 V en QFN de 3 × 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63700EVM-139 — TPS63700 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63700EVM-139 — TPS63700 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63700EVM-139 (Rev. A) 3/03/2006
Certificado TPS63700EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos