TPS63710EVM-811

TPS63710EVM-811

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS63710EVM-811 facilita la evaluación del convertidor buck inversor de 1 A y bajo ruido TPS63710. El EVM produce una tensión de salida -1.8 V a una tensión de salida de hasta 1 A de corriente de salida a partir de tensiones de entrada de entre 3.1 V y 14 V. El TPS63710 funciona en modo PWM forzado con un circuito especial de ruido 1/f para suministrar de forma limpia circuitos analógicos sensibles, como convertidores de datos.

Funciones
  • Diseño de ruido bajo 1/f
  • Rango de tensión de entrada de 3.1 V a 14 V
  • Tensión de salida de -1.8 V
  • Corriente de salida de 1 A
Convertidores de CC/CC
TPS63710 — Convertidor buck sincrónico de inversión de 1 A y bajo ruido, en encapsulado WSON de 3 x 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC699.ZIP (348 KB)
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
* EVM User's guide TPS63710EVM-811 User's Guide 1/09/2017
Certificado TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos