TPS63802EVM

TPS63802EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63802EVM está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor Buck-Boost TPS63802. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 1.3 V a 5.5 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y boost. El usuario puede evaluar fácilmente las diferentes características del TPS63802, incluida la habilitación precisa del dispositivo. El TPS63802 está disponible en un encapsulado HodRod™ QFN pequeño de 3 x 2 mm².

Funciones
  • Funcionamiento real en modo buck o boost con transición automática y sin problemas entre modos
  • Alta eficiencia desde una corriente de salida de 500-µA a 2A de hasta el 96%
  • Corriente quiescente operativa de 11 μA
  • Función de apagado real con desconexión de carga
  • Modo de ahorro de energía con selección de modo
Convertidores de CC/CC
TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module
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
Guía del usuario TPS63802EVM (Rev. B) 24/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos