TPS63802HDKEVM

TPS63802HDKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63802HDKEVM es una herramienta de desarrollo universal diseñada para ayudar a los usuarios a evaluar y probar de forma fácil y rápida los casos de uso más comunes de convertidores buck-boost. Los casos de uso incluyen alimentación de reserva, límite de corriente de entrada, controlador LED, escala de tensión digital, modo de derivación y habilitación precisa. El usuario puede seleccionar fácilmente entre los diferentes casos de uso al cambiar puentes e interruptores DIP. No se requiere soldadura.

El TPS63802HDKEVM utiliza el TPS63802, la tensión de salida es de 3.3 V. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y modo boost.

Funciones
  • Herramienta universal para probar los casos de uso más comunes para los convertidores buck-boost
  • Casos de uso: alimentación de reserva, límite de corriente de entrada, controlador LED, escala de tensión digital, modo de derivación y habilitación precisa
  • Haga cambios rápidos entre cada caso de uso sin tener que soldar
  • Todos los casos de uso se han probado y en la guía del usuario se incluyen secciones de inicio rápido, mediciones de rendimiento típico e indicaciones sobre cómo hacer el cambio para cada caso de uso
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz LMP8646 — Limitador de corriente de alta velocidad y -2 V a 76 V con ganancia y ancho de banda configurables

 

Amplificadores de propósito general
TLV521 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 6 kHz, corriente quiescente ultrabaja (350 nA)

 

Comparadores
TLV3012 — Comparador de baja potencia con referencia (inserción y extracción)

 

Controladores de diodo ideal y ORing
LM66100 — Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado

 

Convertidores de CC/CC
TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN

 

Interruptores de carga
TPS22910A — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con activación activa baja

 

MOSFET
CSD13302W — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, WLP simple de 1 mm x 1 mm, 17.1 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63802HDKEVM — Hardware Development Kit for TPS63802

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63802HDKEVM — Hardware Development Kit for TPS63802
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
Guía del usuario TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 9/06/2021
Certificado TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos