TPS63805EVM-026

TPS63805EVM-026

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63805EVM-026 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor Buck-Boost TPS63805. El módulo de evaluación funciona con una tensión de entrada de 1.3 V a 5.5 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y modo boost. El usuario puede evaluar fácilmente las diferentes características del TPS63805, como la habilitación precisa del dispositivo. El TPS63805 está disponible en un encapsulado de escala de chip de oblea (WCSP) pequeño de 2.3 × 1.4 mm².

Funciones
  • Funcionamiento real en modo buck o boost con transición automática y sin problemas entre modos
  • Alta eficiencia desde una corriente de salida de 500 µA a 2 A de hasta el 96 %
  • Corriente inactiva en funcionamiento de 11 μA
  • Función de apagado real con desconexión de carga
  • Modo de ahorro de potencia con selección de modo
Convertidores de CC/CC
TPS63805 — Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de TPS63807 — Convertidor elevador/reductor de 2 A y corriente quiescente de 11 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63805EVM-026 — High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63805EVM-026 — High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 8/03/2018
Certificado TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos