TPS63806EVM

TPS63806EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63806EVM está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor Buck-Boost TPS63806. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 1.3 V a 5.5 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 2 A en modo buck y modo boost. El usuario puede evaluar fácilmente las diferentes características del TPS63806, incluida la habilitación precisa del dispositivo. El TPS63806 está disponible en un encapsulado WCSP pequeño de 2.3 x 1.4 mm².

Funciones
  • Funcionamiento real en modo buck o boost con transición automática y sin problemas entre modos
  • Alta eficiencia desde 2-A una corriente de salida de 500 μA hasta el 96 %
  • Corriente quiescente operativa de 13 μA
  • Función de apagado real con desconexión de carga
  • Modo de ahorro de energía con selección de modo
Convertidores de CC/CC
TPS63806 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 2.5 A con respuesta de pasos de carga optimizada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63806EVM — Módulo de evaluación TPS63806 de convertidor elevador/reductor de alta corriente y alta eficiencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63806EVM — Módulo de evaluación TPS63806 de convertidor elevador/reductor de alta corriente y alta eficiencia
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
* EVM User's guide TPS63806EVM User's Guide 12/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos