TPS63900EVM

TPS63900EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS63900EVM está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor reductor-elevador TPS63900. El módulo de evaluación (EVM) funciona con una tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V. Las corrientes de salida pueden llegar hasta 400 mA en modo buck y modo boost. El usuario puede evaluar fácilmente las diferentes funciones del TPS63900, lo que incluye la baja IQ y la interfaz de programación.

El TPS63900 está disponible en un encapsulado WSON pequeño de 2.5 x 2.5 mm².

Funciones
  • Kit de evaluación fácil de usar para convertidor buck-boost TPS63900 de IQ en funcionamiento de 75 nA
  • Funcionamiento de modo único: transición sin modo, baja ondulación de salida, excelente rendimiento transitorio
  • Tensión de salida sencilla y ajuste del límite de corriente de entrada a través de interruptores
  • >90 % de eficiencia con una corriente de carga de 10 µA
  • Placa de 4 capas de 1 mm de espesor con todos los componentes y conexiones necesarios
Convertidores de CC/CC
TPS63900 — Convertidor elevador/reductor de 1.8 V a 5.5 V e IQ de 75 nA con límite de corriente de entrada y es
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS63900EVM — Módulo de evaluación TPS63900 para convertidor reductor-elevador de baja IQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS63900EVM — Módulo de evaluación TPS63900 para convertidor reductor-elevador de baja IQ
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
* EVM User's guide TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15/09/2020
Certificado TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos