TPS64202EVM-023

TPS64202EVM-023

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

Funciones

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
Controladores de CC/CC
TPS64200 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 350 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64201 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 450 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64202 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 550 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS64203 — Controlador reductor con entrada de 1.8 a 6.5 V, 800 kHz, 20 uA y eficiencia del 95 % en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS64202EVM-023 — Módulo de evaluación TPS64202 (3.3 V @ 2 A)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS64202EVM-023 — Módulo de evaluación TPS64202 (3.3 V @ 2 A)
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
* EVM User's guide TPS64200EVM-023 8/08/2003
Certificado TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos