TPS65001EVM-453

TPS65001EVM-453

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65001EVM-453 facilitates evalvation of the TPS65001 power management IC for portable device applications. The TPS65001 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source. The TPS65001 also contains a supply voltage supervisor (SVS) for reset management.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65001 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module
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
Certificado TPS65001EVM-453 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Using the TPS65001 EVM 10/08/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos