TPS650061EVM-584

TPS650061EVM-584

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS650061EVM-584 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650061 2.25MHz Step-Down Converter, which contains 1 DC/DC switcher, 2 Low Dropout Regulators and a spread sprectrum clock to supress EMI noise. The TPS650061 operates from a 2.3V to 6V supply.

Funciones
  • Step-Down Converters:
  • VIN Range from 2.3V to 6V
  • Spread Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • 600mA or 1A (TPS650061) Output Current
  • LDOs:
  • VIN Range from 1.6V to 6V
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 300mA Output Current
  • Separate Power Inputs and Enables
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650061 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650061EVM-584 — Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650061EVM-584 — Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS
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
* EVM User's guide TPS650061 EVM User's Guide 1/03/2010
Certificado TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos