TPS650231EVM-664

TPS650231EVM-664

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS650231EVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS650231 contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and additional status and I/O pins. The device is controlled via an I2C interface (HPA172)

Funciones
  • Three high-efficiency DC/DC step-down converters (1.7 A/1.2 A/1 A)
  • 2 x 200-mA low-dropout (LDO) regulators
  • 30-mA RTC (Reel Time Clock) LDO
  • 2C Interface (100-ns setup and hold time)
  • Dynamic voltage scaling DCDC1
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650231 — Administración de energía IC (PMIC) para sistemas alimentados con iones de litio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 11/10/2010
Certificado TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos