TPS650330Q1EVM

TPS650330Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS650330Q1EVM es una placa de evaluación para el circuito integrado de gestión de potencia TPS65033x-Q1. El EVM incluye un adaptador USB a I²C integrado, terminales de alimentación y puentes para las entradas y salidas del regulador, así como puntos de prueba para las mediciones habituales.

El dispositivo TPS65033x-Q1 es un CI de gestión de alimentación altamente integrado para módulos de cámara de la industria automotriz. Este dispositivo combina tres convertidores reductores y un regulador de caída baja (LDO). El convertidor reductor BUCK1 tiene un rango de tensión de entrada de hasta 18.3 V para conexiones a alimentación por coaxial. Todos los convertidores funcionan en modo PWM de frecuencia fija forzada. El LDO puede suministrar 300 mA y funcionar con un rango de tensión de entrada de 2.2 V a 5.5 V. Los convertidores reductores y el LDO tienen entradas de tensión independientes que permiten la máxima flexibilidad de diseño y secuenciación.

Funciones
  • Tensiones de salida programables
  • Secuencia programable de encendido y apagado
  • Espectro expandido programable activado o desactivado

  • TPS650330Q1EVM
  • Cable micro USB
Tenga en cuenta que lo siguiente no está incluido:
  • Computadora con sistema operativo Windows, MacOS o Linux
  • Interfaz gráfica de usuario TPS65033x-Q1
  • (Opcional) Fuente de alimentación de CC (de 5 V a 19 V)
    • Cables tipo banana para alimentación y GND

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650320-Q1 — Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r TPS650330-Q1 — PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción TPS650331-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B TPS650332-Q1 — PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara TPS650333-Q1 — PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650330Q1EVM — Módulo de evaluación TPS650330-Q1 de PMIC del módulo de cámara para automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650330Q1EVM — Módulo de evaluación TPS650330-Q1 de PMIC del módulo de cámara para automoción
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
* EVM User's guide TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/10/2020
Certificado TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos