TPS650350Q1EVM

TPS650350Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Con el modelo TPS650350Q1EVM se obtiene una placa de evaluación para el circuito integrado de gestión de potencia TPS65035x-Q1. El EVM incluye un adaptador USB a I2C integrado, terminales de alimentación y puentes para las entradas y salidas del regulador, y puntos de prueba para las mediciones habituales.

El dispositivo TPS65035x-Q1 es un CI de gestión de alimentación altamente integrado para módulos de cámara de la industria automotriz. Este dispositivo combina tres convertidores reductores y un regulador de caída baja (LDO, Low-Dropout). El convertidor reductor BUCK1 tiene un rango de tensión de entrada de hasta 18.3 V para conexiones a Power over Coax (PoC). Todos los convertidores funcionan en modo PWM de frecuencia fija forzada. El LDO puede suministrar 300 mA y funcionar con un rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V. Los convertidores reductores y el LDO tienen entradas de tensión independientes que permiten la máxima flexibilidad de diseño y secuenciación.

Funciones
  • Tensiones de salida programables
  • Secuencia programable de encendido y apagado
  • Espectro expandido programable activado o desactivado

  • Cable USB de tipo A a USC de tipo C

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650350-Q1 — PMIC de 18 V con tres convertidores buck y una LDO para módulos de cámara TPS650352-Q1 — PMIC de 18 V con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS650350Q1EVM — Módulo de evaluación TPS650350-Q1 para aplicaciones de cámaras compactas de automoción

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS650350Q1EVM — Módulo de evaluación TPS650350-Q1 para aplicaciones de cámaras compactas de automoción
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
Certificado TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/10/2022
Guía del usuario TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 21/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos