TPS65051EVM-195

TPS65051EVM-195

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65050 — Administración de energía IC (PMIC) con 2 CC/CC y 4 LDO TPS65051-Q1 — Administración de energía IC con reductor doble de 1.5 V a 6.5 V y 4 LDO de para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS6505xEVM-195 (Rev. A) 19/04/2007
Certificado TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos