TPS65053EVM-217

TPS65053EVM-217

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (LDO) linear regulators and a voltage monitor/RESET\ output.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65053 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores CC/CC y 3 LDO TPS65053-Q1 — Reductor doble de 1.5 V a 6.5 V y 3 LDO de administración de energía IC (PMIC) para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65053EVM-217 — TPS65053 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65053EVM-217 — TPS65053 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65053EVM-217 9/04/2007
Certificado TPS65053EVM-217 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos