TPS65133EVM-699

TPS65133EVM-699

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The device integrates a boost converter and an inverting buck-boost converter suitable for battery operated products. The EVM includes all connectors and jumpers to supply, operate and load the TPS65133 according its possibilities.

Funciones
  • Fixed ±5.0 V Output Voltages
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • 2.9 V to 5.0 V Input Voltage Range
  • Up to 250 mA Output Current from VPOS and VNEG
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65133 — Convertidor de carril dividido con fuente de alimentación de salida doble de ±5 V y 250 mA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65133 Evaluation Module 20/05/2015
Certificado TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos