TPS652510EVM

TPS652510EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS652510EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS652510. The TPS652510 PMIC is designed to provide 3 , 2 and 2 A continuous outputs with an operational range of 4.5 to 16V and a externally set switching frequency ranging from 300kHz to 2.2MHz, with automatic PFM/PWM operation . When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 3.5A and buck 2 and 3 to 2.5A. Somemodifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. Please contact TI Field Applications Group for advice on these matters

Funciones
  • Wide Input Supply Voltage Range 4.5 V – 16 V
  • 0.8-V, 1% Accuracy Reference
  • Continuous Loading 3 A (Buck1), 2 A (Buck2 and 3)
  • Maximum Current 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck2 and 3)
  • Synchronous Operation, 300-kHz – 2.2-MHz Switching Frequency Set By External Resistor
  • External Enable Pins With Built-In Current Source for Easy Sequencing
Convertidores de CC/CC
TPS652510 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 16 V y salida de 3 A/2 A/2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS652510 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS652510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos