TPS65251EVM

TPS65251EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65251EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS65251 buck converters (3-ch DC/DC; Ch1: 1.2 V, 3 A; Ch2: 1.8 V, 2 A; Ch3: 3.3 V, 2 A). The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage designed to a regulated Ch1 = 1.2 V, Ch2 = 1.8 V, Ch3 = 3.3 V output voltage that delivers up to 3 A/2 A/2 A in a 6-mm x 6-mm 40-pins QFN package. The pick current mode control topology focuses on simplifing the PCB design optimize target application.

Funciones
  • Wide input supply voltage range (4.5 V to 18 V)
  • 0.8-V, 1% accuracy reference
  • Continuous loading: 3 A (Buck 1), 2 A (Buck 2 and 3)
  • Maximum current: 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck 2 and 3)
  • Adjustable switching rrequency, 300 kHz to 2.2 MHz set-by external resistor
  • Dedicated enable for each buck
  • External synchronization pin for oscillator external enable/sequencing and soft start pins
  • Adjustable current limit set-by external resistor
  • Soft start pins
  • Current-mode control with simple compensation circuit
  • Power good
  • Optional low-power mode operation for light loads
  • QFN package, 40-pin 6-mm × 6-mm RHA
Convertidores de CC/CC
TPS65251 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A TPS65251-1 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A TPS65251-2 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A TPS65251-3 — Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
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
* EVM User's guide TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos