TPS65253EVM

TPS65253EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65253EVM is a high current, synchronous step down two buck switcher evaluation module. This evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65253. Some modifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. The TPS65253 PMIC is designed to provide 3.5-A and 2.5-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.2 MHz. When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 4 A and buck 2 to 3 A.

Funciones
  • Wide Input Supply Voltage Range (4.5 V to 16 V)
  • Output Range 0.8 to ~VIN to 1 V
  • Fully Integrated Dual Buck, 3.5-A/2.5-A Continuous Current (4-A/3-A Maximum Current)
  • High Efficiency
  • 300-kHz - 1.2-MHz Switching Frequency Set by External Resistor
  • External Eenable/Sequencing Pins
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit Set by External Resistor
  • Soft-Start Pins
  • Current-Mode Control With Simple Compensation Circuit
  • Power Good and Reset Generator
  • Low Power Mode Set By External Signal
  • Supervisory Circuit
Convertidores de CC/CC
TPS65253 — Convertidor reductor doble con entrada de 4.5 V a 16 V y salida de 2.5 A/3.5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS
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
* EVM User's guide TPS65253 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS65253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos