TPS65261-1EVM

TPS65261-1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to provide 3-A and 2-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 18 V.

Funciones
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Programmable Power-up/Power-down Sequence
  • Dedicated Enable and Soft Start Pin for Each Buck
  • Force PWM mode
  • Cycle-by-cycle Current Limiting
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
Convertidores de CC/CC
TPS65261-1 — Convertidor síncrono triple con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de 3 A/2 A/
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos