TPS65261EVM-650

TPS65261EVM-650

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Dedicated Enable and Soft Start Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode(PSM) at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
Convertidores de CC/CC
TPS65261 — Convertidor reductor síncrono triple con tensión de entrada de 4.5 V a 18 V y corriente de salida de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2021
Certificado TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos