TPS65262EVM-619

TPS65262EVM-619

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/1A/1A
  • Clock Frequency fixed 600kHz
  • Integrated Dual LDO with Maximum Continuous Output Current 200mA/100mA
  • Dedicated Enable Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
Convertidores de CC/CC
TPS65262 — Convertidor reductor síncrono triple de entrada de 18 V y 3 A/1 A/1 A con LDO doble de 200 mA/100 mA TPS65262-1 — Convertidor reductor síncrono triple de entrada de 4.5 V a 18 V y 3 A/1 A/1 A con LDO doble de 350 m
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module
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
Certificado TPS65262EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS65262EVM User's Guide 30/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos