TPS65265EVM-705

TPS65265EVM-705

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with dedicated enable and loop compensation. The TPS65265 supports PSM mode and FCC mode. The device supports adjustable Fsw from 2500kHZ to 2.3MHZ, programablef P-GOOD delay time and automatic power up/down functions.

Funciones
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2.3MHz
  • External Synchronization Oscillator
  • 120° out of phase for buck1, buck2, buck3
  • Support Pulse Skipping Mode(PSM) and  Force Continuous Current Mode (FCCM)
Convertidores de CC/CC
TPS65265 — Convertidor reductor triple con tensión de entrada de 4.5 V a 17 V y corriente de salida de 5 A/3 A/
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/05/2021
Certificado TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos