TPS65279EVM

TPS65279EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery.

Funciones
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • Up to 5A for both converter
Convertidores de CC/CC
TPS65279 — Convertidor reductor síncrono doble de 5 A y entrada de 4.5 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module
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
Certificado TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR 21/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos