TPS65282EVM

TPS65282EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65282EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65282 Step-Down Controller. The TPS65282 incorporates dual N-channel MOSFET power switches for USB power distribution systems that require dual power switches in a single package. It also integrates a buck monolithic converter.

Funciones
  • Integrated Dual Power Distribution Switches
  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Integrated back-to-back Power MOSFETs with 80mΩ On-resistance
  • Maximum Continuous 4 A Output Load Current
Convertidores de CC/CC
TPS65282 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 4 A con interruptores de distr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65282 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2021
Certificado TPS65282EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos