TPS65283EVM-646

TPS65283EVM-646

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65283EVM-646 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65283. The max DC output current of this EVM is 3.5A and 2.5A. -The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. -It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

Funciones
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 3.5A (Buck1 )/2.5A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • Power good Indicator for Each Buck
  • The Power Switch¡¯s operating Input Voltage Range 2.4V to 6V, Adjustable Current Limiting from 50mA to 2.7A
  • Auto Recovery Over Current Protection and Reverse Input to Output Voltage Protection
Convertidores de CC/CC
TPS65283 — Convertidor reductor síncrono doble con entrada de 4.5 V a 18 V y 3.5 A/2.5 A en modo FCCM TPS65283-1 — Convertidor reductor síncrono doble con entrada de 4.5 V a 18 V y 3.5 A/2.5 A con Eco-Mode™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65283EVM-646, TPS65283-1EVM-646 3.5-A, 2.5-A Regulator and Power Switch EVM 10/06/2014
Certificado TPS65283EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos