TPS65286EVM-623

TPS65286EVM-623

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65286EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 4.5V to 18V input and 5V, 6A output buck , precision adjustable current limited  distribution switch. The TPS65286 PMIC contains a buck converter and two power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 6-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

Funciones

Buck DC/DC Converter

  • Wide Input Voltage Range 4.5 V to 28 V
  • Maximum Continuous 6 A Output Load Current
  • Fixed 500KHz Switching frequency
  • Adjustable Soft Start and Internal Soft-start Time
  • Adjustable Current Limit Threshold
  • External Clock Synchronization
  • Selectable Pulse Skipping Mode at Light Load Condition

 

Power Distribution Switches

  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Adjustable Current Limiting from 75mA to 2.7A
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.5A (Typical)
  • Fast Over Current Response  2µs (Typical)
  • Latch-off Over Current Protection Versions
Convertidores de CC/CC
TPS65286 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V y salida de 6 A con interruptores de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter
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
* EVM User's guide TPS65286 DUAL POWER DISTRIBUTION SWITCHES WITH 4.5V TO 28V INPUT VOLTAGE 27/03/2014
Certificado TPS65286EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos