TPS65310AEVM

TPS65310AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65310AEVM evaluation modules (EVM) helps engineers evaluate the operation and performance of the TPS65310A-Q1 power supply IC for safety applications. The EVM contains the TPS65310A-Q1 and circuitry for basic operation. It has an on board USB-to-SPI interface but can also run without it or with a different SPI interface, for example, from an MCU supplied to the EVM.

The TPS65310A-Q1 is a power-management unit, meeting the requirements of DSP-controlled automotive systems (for example, Advanced Driver Assistance Systems). With its integration of commonly used features it helps to significantly reduce board space and system costs.

Funciones
  • Battery Voltage VBAT: 4.8 to 36V
  • Junction Temp Range: -40C to 150C
  • 5 output voltages
  • Support safety applications
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65310A-Q1 — Administración de energía IC de 4 V a 40 V y 5 salidas reguladas para automoción para aplicaciones d TPS65311-Q1 — Administración de energía IC de 4 V a 40 V y 5 salidas reguladas para automoción para aplicaciones d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65310AEVM — TPS65310AEVM: High Voltage Power Management IC for Automotive Safety Applications Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65310AEVM and TPS65311EVM User's Guide 26/06/2013
Certificado TPS65310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación DPI Evaluation TPS65310A 28/06/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos