TPS65320C-EVM

TPS65320C-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS65320C-EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS65320C-Q1, un convertidor reductor de CC a CC de modo de conmutación con un regulador de tensión de caída baja (LDO) integrado.

Funciones

 

  • Convertidor buck de VIN alta
  • Rango de tensión de entrada: 3.6 V a 36 V
  • Convertidor buck ajustable de 3.2 A
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 100 kHz a 2.5 MHz
  • Regulador lineal ajustable, 280 mA

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65320-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a TPS65320C-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a TPS65320D-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de origen automático para a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65320C-EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 36 V con EcoMode™ y regulador LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65320C-EVM — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 36 V con EcoMode™ y regulador LDO
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
* EVM User's guide TPS65320C-Q1 Evaluation Module User's Guide 21/03/2016
Certificado TPS65320C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos