TPS65321EVM

TPS65321EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65321EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65321 Switch Mode Power Supply – Multiple-output voltage regulator.

Funciones

 

  • High VIN Buck Converter
  • Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • Adjustable Buck Converter 3.2A
  • Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2.5MHz
  • Adjustable Linear Regulator, 250mA

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65321-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de entrada de tensión ampli TPS65321A-Q1 — Convertidor reductor de 3.6 V a 36 V y 3.2 A con regulador LDO de 280 mA de entrada de tensión ampli
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65321EVM — Módulo de evaluación TPS65321-Q1 de convertidor reductor de 36 V con EcoMode™ y regulador LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65321EVM — Módulo de evaluación TPS65321-Q1 de convertidor reductor de 36 V con EcoMode™ y regulador LDO
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) 2/11/2015
Certificado TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 30/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos