TPS65381EVM

TPS65381EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65381EVM contain the TPS65381A-Q1 with application circuit to run the device in the lab for evaluation. It has several connectors to supply the device, to deliver output voltages and to communicate to a MCU via SPI, Digital and Analog interfaces.

Funciones
  • Battery Voltage VBATP = 5.8V to 36V
  • Junction Temp. Range -40C to 150C
  • 4 Output Voltages
  • Supports Functional Safety Applications
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65381-Q1 — Convertidor reductor de 4.5 V a 40 V y 1.3 A con 4 LDO para microcontroladores para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65381EVM — TPS65381EVM - EVM for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Critical Applications

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65381EVM — TPS65381EVM - EVM for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Critical Applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65381EVM User's Guide (Rev. A) 7/02/2017
Información sobre seguridad funcional Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2/03/2021
Certificado TPS65381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos