TPS653850EVM

TPS653850EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS653850EVM es una placa de evaluación para el TPS653850-Q1.  El TPS653850-Q1 es un IC de administración de potencia (PMIC) para fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguridad industrial y automotriz.  El dispositivo es una fuente de alimentación multicarril que incluye un prerregulador buck-boost, un regulador lineal de 5 V, un regulador lineal programable de 3.3 V o 5 V y dos reguladores lineales programables (3.3 V, 5 V o seguimiento) con protección contra cortocircuitos a batería y tierra. El dispositivo tiene muchas funciones de protección, supervisión y diagnóstico. El TPS653850EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo TPS653850-Q1.

Funciones
  • Prerregulador buck-boost para cumplir los requisitos de baterías de arranque en frío para el sector automotriz
  • Múltiples carriles de salida para admitir microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguridad
  • Dos fuentes de alimentación para sensores con protección contra cortocircuito a batería y a tierra
  • Diagnóstico, protección y supervisión del dispositivo y MCU
  • Función de seguridad de la salida de la etapa de potencia (pin ENDRV) para desactivar las etapas de potencia del sistema en condiciones de falla
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS653850-Q1 — Fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguri TPS653850A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril compatible con seguridad funcional para MCU de seguridad con carr TPS653851A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril con seguridad funcional para MCU de seguridad, Q100 de grado 0 TPS653852A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril SafeTI-ISO26262 ASIL-D para MCU con carril de E/S de 500 mA TPS653853A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril compatible con seguridad funcional para MCU de seguridad con E/S
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive

Productos y hardware compatibles

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive
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
Certificado TPS653850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos