TPS653853EVM

TPS653853EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS653853EVM es una placa de evaluación para el TPS653853-Q1.  El TPS653853-Q1 es un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguridad.  El dispositivo es una fuente de alimentación multicarril que incluye un prerregulador buck-boost, un regulador lineal de 5 V, un regulador lineal programable de 3.3 V o 5 V y dos reguladores lineales programables (3.3 V, 5 V o seguimiento) con protección contra cortocircuitos a batería y tierra. Incluye monitor de ángulo de dirección.  El dispositivo tiene muchas funciones de diagnóstico y supervisión. El TPS653853EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo TPS653853-Q1.

Funciones
  • Pre-regulador buck-boost para cumplir los requisitos de baterías de arranque en frío para automoción
  • Múltiples carriles de salida para admitir microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguridad
  • Dos fuentes de alimentación para sensores con protección contra cortocircuito a batería y a tierra
  • Monitor de ángulo de dirección, diagnóstico, protección y supervisión del dispositivo, y microcontrolador (MCU)
  • Función de seguridad de la salida de la etapa de potencia (pin ENDRV) para desactivar los estados de alimentación del sistema en situaciones de fallo
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS653853-Q1 — Fuente de alimentación multicarril para microcontroladores en aplicaciones relevantes para la seguri TPS653854A-Q1 — Fuente de alimentación multicarril ISO26262 ASIL-D para MCU con carril de E/S de 500 mA y contador d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS653853EVM — Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers

Productos y hardware compatibles

TPS653853EVM — Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers
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
Certificado TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos