TPS65581EVM-575

TPS65581EVM-575

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 A, channel 2 is 1.2 V at 2.0 A, and channel 3 is 1.5 V at 1.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS65581 features enable control for each output channel, a combined power good function and Eco-mode for increased light load efficiency. The TPS65581 uses DCAP2 control with pseudo fixed 700 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance.

Funciones
  • Synchronous Buck Converter
  • 3 CH output
  • Internal Slow Start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
Convertidores de CC/CC
TPS65580 — Convertidor reductor síncrono triple con entrada de 4.5 V a 18 V y 2.5 A/1.5 A/1.5 A Convertidor red TPS65581 — Conv. SWIFT™ reductor sincrónico 3.3 V 3 A, entrada 4.5 V a 20 V, controlador compuerta lado bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2021
Certificado TPS65581EVM-575 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos