TPS65721EVM-516

TPS65721EVM-516

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.

Funciones
  • Li-Ion battery charger with power path mgmt
  • 300mA charge current
  • 400mA step-down converter
  • Up to 92% efficiency
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Dynamic voltage scaling (DVS)
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±2.0%
  • General purpose 200mA LDO
  • I2C interface
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65721 — Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, un convertidor reductor y un LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 1 CC/CC y 1 LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: Administración de energía IC (PMIC) con cargador de batería, 1 CC/CC y 1 LDO
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
* EVM User's guide TPS65721EVM User's Guide 25/02/2010
Certificado TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos