TPS65910A3EVM-583

TPS65910A3EVM-583

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65910A3EVM-583 is a stand-alone module that demonstrates the functions of the integrated power management IC. It uses a USB-to-GPIO interface card (not included in the kit) to control the standard I2C interfaces in the TPS65910 device. It includes Windows compatible software to interface with the device. The sofware is a simple graphical user interface (GUI) that simplifies registers access for the IC. The software CD is not included in the kit. It must be downloaded from the TPS65910 product folder. This TPS65910A3EVM-583 board is populated with the TPS65910A3A1RSL which is designed for the AM335x Sitara processor with DDR3.

Funciones
  • An EPC Two efficient step-down DCDC converters for processor cores
  • One efficient step-down DCDC converter for I/O power
  • One efficient step-up 5-V DCDC converter
  • SmartReflex-compliant dynamic voltage management for processor cores
  • Eight LDO voltage regulators and one RTC LDO (internal purpose)
  • One high-speed I2C interface for general-purpose control command
  • One high-speed I2C interface for SmartReflex (SR) class-3 control command
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65910A3EVM-583 — Módulo de evaluación TPS65910A3

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65910A3EVM-583 — Módulo de evaluación TPS65910A3

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65910 EVM User's Guide (Rev. F) 12/04/2013
Certificado TPS65910A3EVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 8/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos