TPS65987DDKEVM

TPS65987DDKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS65987DDK permite evaluar el circuito integrado (IC) TPS65987DDK como parte de un kit de prueba independiente para el desarrollo y prueba de productos finales USB de tipo C™ y de suministro de energía (PD). El EVM viene configurado de fábrica para emular un ordenador portátil de un solo puerto. El EVM también contiene un dispositivo TPD6S300A como protección.

Funciones
  • Capacidad de abastecimiento y disipación de hasta 20 V/5 A
  • Herramienta de interfaz gráfica de usuario (GUI) con la que poder configurar fácilmente el TPS65987DDK para varias aplicaciones
  • Rutas de alimentación integradas totalmente administradas
  • Protección robusta integrada de la ruta de alimentación
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS65987DDK — Controlador USB-C® Power Delivery con interruptores de potencia integrados para dispositivos USB4

 

IC de protección de puertos USB
TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65987DDKEVM — Módulo de evaluación TPS65987DDK

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65987DDKEVM — Módulo de evaluación TPS65987DDK
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
* EVM User's guide TPS65987DDK Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 7/08/2024
Certificado TPS65987DDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos