TPS66020EVM

TPS66020EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El diseño TPS66020EVM está dirigido a aplicaciones USB tipo C y de suministro de energía (PD). Este EVM cuenta con un puerto micro USB para el encendido, un conector USB de tipo C, circuitos de protección y cabezal para pines de control desde una placa controladora PD.

Funciones
  • Interruptor de alimentación para conectar un controlador USB de suministro de energía (PD) para pruebas y verificación
  • VBUS tiene protección contra sobretensiones y su nivel se establece mediante un divisor de resistencia externo
  • El TPS66020 tiene un multiplexor de interruptor de alimentación que contiene una ruta de potencia de fuente de 5 V integrada y una ruta de alimentación de disipador de 4 V a 22 V
  • Cada ruta de potencia admite protección contra exceso de temperatura y corriente inversa
IC de protección de puertos USB
TPS66020 — Disipador de alimentación USB-C® de 20 V y conmutador de alimentación de fuente de 5 V con regulador TPS66021 — Disipador de alimentación USB-C® de 20 V y conmutador de alimentación de fuente de 5 V con regulador TPS66120 — Interruptor de alimentación de alta tensión USB-C® Power Delivery para disipadores de reguladores de TPS66121 — Interruptor de alimentación de alta tensión USB-C® Power Delivery para disipadores de reguladores de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
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
Certificado TPS66020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/09/2020
Guía del usuario TPS66020 Evaluation Module 25/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos