TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS71401DRVEVM-426 facilitates evaluation of the TPS71401 10V, single output LDO linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

Funciones
  • Wide Input Voltage Range: 2.5V to 10V
  • Low Quiescent Current: 3.2µA at 80mA
  • Stable with any Capacitor > 0.47µF
  • Output Current: 80mA
  • Dropout Voltage: 415mV at 50mA Load
  • Adjustable Output Voltage (1.2V to 8.8V)
  • CurrentLimit
  • Specified Junction Temperature Range: -40°C to +125°C
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS714 — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 9/01/2009
Certificado TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos