TPS715AXXEVM-065

TPS715AXXEVM-065

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS715AxxEVM evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS715Axx. The EVM uses the TPS715A01 and the TPS715A33 in a 3x3-mm QFN package to provide5V and 3.3V, respectively, at up to 80 mA. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.5 V and 24 V. Refer to the User's Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715A-NM — Regulador lineal de caída baja de 24 V, 80 mA y bajo IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS715AXXEVM-065 — TPS715Axx Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS715AxxEVM 30/11/2004
Certificado TPS715AXXEVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos