TPS720105DRVEVM

TPS720105DRVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.

Funciones
  • 350mA High-Performance LDO
  • Low Quiescent Current: 38uA
  • Excellent Load Transient Response: +/-15mV for ILOAD = 0mA to 350mA in 1us
  • Low Noise: 48uVRMS (10Hz to 100kHz)
  • 80dB VIN PSRR (10Hz to 10kHz)
  • 70dB VBIAS PSRR (10Hz to 10kHz)
  • Fast Start-Up Time: 140us
  • Built-In Soft-Start with Monotonic VOUT Rise and Startup Current Limited to 100mA + ILOAD
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Low Dropout: 110mV at ILOAD = 350mA
  • Stable with 2.2uF Output Capacitor
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS720 — Regulador de tensión de baja caída, VIN baja (1.1 V), IQ baja, 350 mA, PSRR alto, con activación TPS720-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, 350 mA, VIN baja (1.1 V), PSRR alto y bajo IQ con activación par TPS7A11 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA, tensión de entrada baja (0.75 V), IQ ultrabaja, con ac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS720105DRVEVM — TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS720105DRVEVM — TPS720105 LDO Linear Regulator in DRV Package Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS720xxDRVEVM Evaluation Module 29/04/2010
Certificado TPS720105DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos