TPS72715DSEEVM-406

TPS72715DSEEVM-406

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS72715DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

Funciones
  • Innovative Auto-Low Power Mode
  • Ultra Low Iq: 7.9µA
  • High PSRR: 70dB @1k
  • Low Noise 33mVRMS (No Bypass Cap Required)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS727 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS72715DSEEVM-406 — TPS72715DSEEVM-406 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS72715DSEEVM-406 — TPS72715DSEEVM-406 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS727xxDSE EVM Users Guide 21/08/2009
Certificado TPS72715DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos