TPS72718YFFEVM-407

TPS72718YFFEVM-407

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS72718YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.

Funciones
  • Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Ultra-low IQ: 7.9µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS727 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA e IQ ultrabaja, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 RF LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 RF LDO Linear Regulator in YFF Package Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS727xxYFF EVM Users Guide 24/02/2010
Certificado TPS72718YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos