TPS73401DRVEVM-527

TPS73401DRVEVM-527

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS73401DRVEVM-527 facilitates evaluation of the TPS73401 single output, 250mA LDO in the DRV (2mm x 2mm SON) package.

Funciones
  • 250mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 44µA
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp)
  • Very Low Dropout: 125mV at 250mA
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS734 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 250 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS73401DRVEVM-527 — TPS73401DRVEVM-527 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS73401DRVEVM User's Guide (Rev. A) 28/02/2012
Certificado TPS73401DRVEVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos