TPS73501EVM-276

TPS73501EVM-276

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

Funciones
  • 500mA Low Dropout Regulator with EN
  • Low IQ: 46µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
  • Adjustable Outputs from 1.0V to 6.0V
  • High PSRR: 60dB at 1kHz
  • Ultra-low Noise: 28µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45µs
  • Stable with a Low-ESR, 2.0µF Typical Output Capacitance
  • Excellent Load/Line Transient Response 2% Overall Accuracy (Load/Line/Temp, VOUT > 2.2V)
  • Very Low Dropout: 500mV at 500mA
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación TPS735-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA, ruido bajo y bajo IQ para automoción con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS73525EVM-276 (Rev. A) 18/11/2008
Certificado TPS73501EVM-276 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos