TPS73701DRVEVM-529

TPS73701DRVEVM-529

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS73701DRVEVM-529 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73701 Low-Dropout Regulator. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • Stable with 1.0µF Ceramic Output Capacitor
  • Input Voltage Range: 2.2V to 5.5V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 130mV typ at 1A
  • Excellent Load Transient Response
  • Thermal Shutdown and Current Limit for Fault Protection
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS73701DRVEVM-529 — Módulo de evaluación TPS73701 de regulador lineal LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS73701DRVEVM-529 — Módulo de evaluación TPS73701 de regulador lineal LDO
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
* EVM User's guide TPS73701DRVEVM-529 User's Guide 20/02/2013
Certificado TPS73701DRVEVM-529 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos