TPS74301EVM-118

TPS74301EVM-118

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS74301EVM-118 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS74301 LDO linear regulator. The EVM uses the TPS74301, 1.5 A linear regulator with tracking and integrated power good (PG). Refer to the User’s Guide for setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials (BOM), and PCB layout drawings for the EVM.

Funciones
  • Supports input voltages as low as 0.9 V with external bias supply due to ultra-low dropout
  • Adjustable output (0.8 V to 3.6 V) up to 1.5 A
  • Track pin allows simultaneous or ratiometric startup
  • Stable with any or no output capacitor
  • 1% accuracy over line, load and temperature
  • Open drain power good (PG)
  • 5 mm x 5 mm x 1 mm QFN package
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS74301 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V) y precisión alta con PG
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS74301EVM-118 — TPS74301 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS74x01EVM-118 User's Guide 20/06/2006
Certificado TPS74301EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos