TPS746EVM-009

TPS746EVM-009

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS746EVM-009 está diseñado para una configuración típica con el fin de evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS746, que es un regulador de tensión de 1 A, baja Vin de entrada y caída baja (LDO) con buena potencia.

La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 1 A.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.5 V a 6 V
  • Caída baja: 190 mV (máx.) a 1 A
  • Corriente quiescente baja: 25 µA (typ)
  • Precisión alta: 1 % por encima de la temperatura
  • Potencia buena
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS745 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, IQ baja y alta precisión, con buena pot TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a TPS746 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, IQ baja y alta precisión, con buena potenc TPS746-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 1 A, baja IQ y PSRR alto para automoción, con buena pote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS746EVM-009 — TPS746 adjustable 1-A LDO linear regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide 14/03/2018
Certificado TPS746EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos